Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelzone extern 460mm x 1950mm - XL3 800 Verteiler

Kabelzone extern B:460mm H: 1950 für XL3 800 Verteiler

Kabelzone extern 460mm x 1950mm - XL3 800 Verteiler
Kabelzone extern 460mm x 1950mm -  XL3 800 Verteiler 020424
3245060204242
3245060204242


995.50 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800 Verteiler:
Externe Kabelzone
Breite: 460mm
Höhe: 1950mm
Tiefe: 230mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)
Anbau: Links oder rechts an Schaltschrank (H: 1950mm)
Anmerkung: Anreihzubehör mitgeliefert



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen