Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6 FTP IP55/IK10

EB-Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6 FTP, Soliroc, Zamak

Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6 FTP IP55/IK10
Informatiksteckdose 1xRJ45, Kat. 6 FTP IP55/IK10 077891
977101891
3245060778910
3245060778910


96.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 20 - IK 10
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B