Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontplatte Kabelzone XL3 800 Verteiler

Frontplatte H:1950/1995mm für DPX 630 fix/vertikal in integrierter Kabelzone XL3 800 Verteiler

Frontplatte Kabelzone XL3 800 Verteiler
Frontplatte Kabelzone XL3 800 Verteiler 020449
3245060204495
3245060204495


317.45 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800 Verteiler:
Frontplatte (Metall) mit Scharnier und Schloss für integrierte Kabelzone
Schrankhöhe: 1950/1995mm
Gerät: DPX 630
Position: Vertikal
Antrieb: Kipphebel
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen