Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55/IK10

EB-Bewegungsmelder 2 Leiter, 400W, Soliroc, Zamak

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55/IK10
Bewegungsmelder 2 Leiter IP55/IK10 077827
545305891
3245060778279
3245060778279


135.80 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 40-400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 40-400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 130°
Helligkeitsschwellwert: 3-1000 Lux
Zeitbereich: 1 s … 16 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 4 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer