Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55/IK10

EB-Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze, Soliroc, Zamak

Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55/IK10
Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze IP55/IK10 077880
240993891
3245060778804
3245060778804


104.15 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Leer
Für den Einbau von Apparaten Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten (RJ45-Steckdosen, Dimmer, usw.)
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel