Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Aufnahmeträger abschliessbar für Mosaic Einsätze IP55/IK10

EB-Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze, abschliessbar, Soliroc, Zamak

Aufnahmeträger abschliessbar für Mosaic Einsätze IP55/IK10
Aufnahmeträger abschliessbar für Mosaic Einsätze IP55/IK10 077884
240994891
3245060778842
3245060778842


231.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Leer
Für den Einbau von Apparaten Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten (RJ45-Steckdosen, Dimmer, usw.)
Mit transparentem Klappdeckel, abschliessbar mit Schlüssel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel