Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P

Anschlusselement DX3optimiert 2L, 63A für Kopf FI auf Kamm HX3standard 1L/N

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P
Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 2P 406300
806997041
3245064063005
3245064063005


9.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlusselement für Kopf-FI 2L HX3optimiert 2L
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Normengeprüft: EN 61008-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschluss: Nur über Fehlerstromschutschalter DX3standard 2L
Hinweis: Anschlusselement für Kopf-FI Anschluss 2L nur mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Betriebsspannung AC: 12-250V



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen