Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur universel INC blanc, 300W

Variateur universel INC RLC+CFL, 300W, 2 modules, blanc

Variateur universel INC blanc, 300W
Variateur universel INC blanc, 300W 078406
548819001
3245060784065
3245060784065


142.10 CHF
112


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 300 W en incandescence ou halogène 230 V
- 300 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 160 VA lampes à économie d'énergie variable, LED
Ne s'associe pas avec des poussoirs
Fonction mémoire d'état
Produit à configurer en fonction du type de charge


Accessoires