Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur pour sonnerie 12-24V - 18-24VA

Transformateur pour sonnerie TX3 P: 230V S: 12-24V 24VA

Transformateur pour sonnerie 12-24V - 18-24VA
Transformateur pour sonnerie 12-24V - 18-24VA 413093
960016601
3245064130936
3245064130936


81.75 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur pour sonnerie TX3
Tension au primaire AC: 230V
Tension au secondaire AC: 12-24V
Intensité (In): 1-1,5A
Puissance (VA): 24-18VA
Conformes aux normes: EN 61558-2-8
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1-4mm², câble flexible sans embout 1-4mm², câble flexible avec embout 1-4mm²
Note: Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en serviceng