Touches type poussoir - 2 modules
symbole "neutre"
		
				
					
							| exécution: | bascule en 2 parties  | 
							| impression/marquage: | sans impression  | 
							| utilisation: | commutateur/contact à poussoir  | 
							| convient pour couplage de bouton-poussoir pour système bus: | oui  | 
							| mode de fixation: | fixation à serrage  | 
							| fenêtre de contrôle/sortie lumineuse: | non  | 
							| matière: | matière synthétique  | 
							| qualité de matière: | matière thermoplastique  | 
							| sans halogène: | non  | 
							| surface: | non-traité  | 
							| exécution de la surface: | non approprié  | 
							| couleur: | blanc  | 
							| numéro RAL (semblable): | 9010  | 
							| avec champ d'inscription: | non  | 
							| avec lentille/symbole échangeable: | non  | 
							| approprié pour classe de protection (IP): | IP20  |