Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Thermostat connecté WIFI Smarther 2 ENC noir

Thermostat à montage encastré connecté WIFI Smarther 2 noir

Thermostat connecté WIFI Smarther 2 ENC noir
Thermostat connecté WIFI Smarther 2 ENC noir 049039
3414971920095
3414971920095


224.00 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Thermostat ENC connecté WIFI doté d’une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie et permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost".
Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la maison (programmation de plages horaires : Comfort/Nuit/Eco/Hors Gel).
Pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l’application Home+Control gratuite (iOS ou Androïd).
Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l’activité de la maison. Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique
ou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout ou rien.

Consommation 2 W
Température de fonctionnement 5 ÷ 40 ° C
Réglage température 5 – 40°C ; par palier de 0,5°C
Alimentation 230V
Contacts: C, NO, NC
Couleur: noir
Montage encastré
Dimensions (LxHxP):126x87x12,6 mm
À utiliser avec boîtes d'encastrement 2 ou 3 modules réf. 500CH, 503E, PB503N ou PB502N.

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n,
fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission <lt/> 20 dBm.
Protocole de sécurité WPA/WPA2