Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Telerupteur intelligent 1P 16A

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Telerupteur intelligent 1P 16A
Telerupteur intelligent 1P 16A 412170
404850011
3414971795587
3414971795587


88.00 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa. CX³ with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique de Las Vegas.

Le télérupteur connecté "CX3 with Netatmo", permet de contrôler l'éclairage à distance par smartphone via l'application Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal.

Permet via l'App Home + Control de Legrand :
- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario
- la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire

Données techniques :
Contact : 1 NO
Tension nominale Ue : 100-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Tension de choc Uimp : 4kV
Courant nominal Ie : 16A
Silencieux < 10dB
Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2 A ou fusible
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis

Précaution :
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "with Netatmo" version pour rail réf. 4 121 81/91 ou version "Arteor with Netatmo"



Accessoires