Télérupteur Legrand, pour montage en boîte encastrée, convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes.
1 pôle, 10 A/ 250 V AC électronique.
Tension de commande AC 230 V
1 contact NO, très faible bruit de commutation,
Courant de lampe incandescente max. 50 mA
consommation interne 0,8 W
Bornes sans vis
Indice de protection IP 20
Dimension : (hauteur x largeur x profondeur) 49x46x26x26 mm
- Fonction : électronique Interrupteur
- Type de montage : encastré
- Profondeur de montage : 26 mm
- Nombre de contacts normalement ouverts : 1
- Nombre de contacts normalement fermés : 0
- Nombre de contacts inverseurs : 0
- Fréquence de la tension de commande 1 : 50 Hz à 60 Hz
- Courant de commutation nominal : 0.4166666666666666667
- Tension d'alimentation : 250 V à 250 V
- Type de tension d'alimentation : AC
- Max. Charge de la lampe à incandescence : 2000 W
- Max. Charge de la lampe fluorescente (compensée en parallèle) : 1000 V-A
- Fonctionnement manuel impossible