Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour système jeu de barres plates 433mm

Support pour système jeu de barres plates 200-400A vertical en fond d'armoire de l'enveloppe XL3 400/800/4000 pour montage direct du répartiteur de rangée Lexiclic

Support pour système jeu de barres plates 433mm
Support pour système jeu de barres plates 433mm 037315
158128951
3245060373153
3245060373153


77.40 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support pour système jeu de barres plates 200-400A vertical en fond d'armoire de l'enveloppe XL3 400/800/4000 pour montage direct du répartiteur de rangée Lexiclic
Courant nominal (In): 200A, 250A, 400A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 433mm
Dimension barres de cuivre plates: 18x4mm (Art. Nr. 037434) pour 200A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) pour 270A, 32x5mm (Art. Nr. 037419) pour 400A
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 80kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Enveloppe XL3 400: Montage direct vertical en fond d'armoire
Enveloppe XL3 800/4000: Montage direct vertical en fond d'armoire avec prolongateur (Art. Nr. 037314)
Remarque: Prépositionnement pour montage direct du répartiteur de rangée Lexiclic (Art. Nr. 037316/037317/037318). Avant le jeu de barre montage de platine pour composant impossible
Livraison: 1pc. support jeu de barres inclus matériel de montage pour montage direct en enveloppe XL3 400 ou avec prologateur (Art. Nr. 037314) pour enveloppe XL3 800/4000


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen