Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour petite combinaison grd. I

Support pour petite combinaison ENC grd. I, Arteor

Support pour petite combinaison grd. I
Support pour petite combinaison grd. I 571758
376112031
3245065717587
3245065717587


3.90 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support encastré 1x1 pour petites combinaisons Arteor
Dimensions: 85x85x1.2mm
uniquement pour des mécanismes petites combinaisons type BF
Livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manoeuvrables
Pour plaques Basic réf. 5717 00/10/20
Pour montage avec Plaques High-End, utiliser le support réf. 5717 57
Avec l'utilisation d'une plaque de fixation universelle réf. 5717 57, l'ensemble de la combinaison est décalé de 6,5 mm vers le haut et ne peut pas être inséré dans une boîte NIS, mais il est possible de mettre en oeuvre toutes les plaques de recouvrement (Basic et High End)