| 
										 | 
										
											
Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm²
	Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm², pour peigne à dents HX³ 1L/N
	
		Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N +2x1L, 63A, 25mm², pour pour peigne à dents HX³ 1L/N et composant
DNX³/DX³optimisé 1L/N à borne auto. Pour une répartition 4 pôles sur un rail DIN.
Courant nominal (In): 63A
Nombre de conducteur: 1L+N/2x1L
Section de raccordement: 6-25mm² (par raccord)
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX³/DX³optimisé 1L/N à borne auto
Peigne à dents: HX³ 1L/N (Art.404926, 404937 und 404933)
  
  
  
  
  
		
				
					
							| épaisseur de barre collectrice: | 0...0 mm |  
							| largeur de barre collectrice: | 0...0 mm |  
							| largeur de la borne: | 0 mm |  
							| section max. de conducteur: | 0 mm² |  
							| courant de service nominal de mesure Ie max.: | 0 A |  
							| approprié pour raccordement de conducteur rond: | non  |  
							| approprié pour raccordement de conducteur de secteur: | non  |  
							| convient pour raccordement de conducteur à bande: | non  |  
					
				 
		 
		
	
 
	Accessoires
	
											 
										 |