Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais de stores INC, pour montage en boîte ENC

Relais de stores INC, pour montage en boîte encastrée

Relais de stores INC, pour montage en boîte ENC
Relais de stores INC, pour montage en boîte ENC 775749
305529091
3245067757499
3245067757499


67.00 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais encastré pour montage dans boites d'encastrement
Dimensions du boitier en matière plastique: 49x47x26mm
Consommation: ? 1 W
Pouvoir de coupure: 2×750 VA
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Distance maxi: < 50 m
Permet de commander plusieurs moteurs de stores
Si plusieurs moteurs de stores, ceux-ci doivent être commandés en parallèle avec un même bloc de commande, il faut alors brancher un relais pour stores en amont de chaque moteur
En cas d'utilisation de plusieurs commandes locales, il faut veiller à ce que la borne L de la commande locale soit reliée à la borne T du relais pour store correspondant


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen