Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Rail DIN 1000mm Lina 25 pour coffret Marina/Atlantic

Rail DIN Lina 25 P:15mm pour coffret Marina/Atlantic L:1000mm

Rail DIN 1000mm Lina 25 pour coffret Marina/Atlantic
Rail DIN 1000mm Lina 25 pour coffret Marina/Atlantic 036785
834949431
3245060367855
3245060367855


27.50 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Rail DIN Lina 25 pour coffret Marina/Atlantic

Largeur d'enveloppe (l): 1000mm

Longueur du rail DIN (L): 943mm

Profondeur du rail DIN (P): 15mm

Forme du profil: Rail DIN

Remarque: Fixation par clips-écrou (Art. Nr. 036442) et vis rondelle (Art. Nr. 036775)

Livraison: Set à 10pcs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen