Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Porte-repère 24mod coffrets XL³ 160/400/800/4000

Porte-repère 24mod. pour coffrets XL³ 160/400/800/4000

Porte-repère 24mod coffrets XL³ 160/400/800/4000
Porte-repère 24mod coffrets XL³ 160/400/800/4000 020399
822996021
3245060203993
3245060203993


4.70 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL³ 160/400/800/4000:
Porte-repère adhésif clipsable pour repérage des rangées sur plastron
Largeur: 24mod. (600mm)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen