Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Boîtes de dérivation Plexo

Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 70mm x 45mm enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 ronde, grise diamètre 70mm, H:45mm enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 70mm x 45mm enclipsable
Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 70mm x 45mm enclipsable 092002
152020001
3245060920029
3245060920029


4.30 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Ronde
Couleur: Gris RAL 7035
Diamètre: 70mm
Hauteur: 45mm
Entrée des câbles: Sans outils avec embouts interchangeables
Entrée: 4x 4-20mm (Tube IRL jusqu'à 16mm, découpable si dimension supérieure, câble R02V)
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C
Remarque: Couvercle imperdable, zone de marquage sur les 2 faces du couvercle
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: A clipser


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen