Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Boîtes de dérivation Plexo

Plexo boîte étanche 80x80x45mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche IP55 non perçée carré, grise LxHxP:80x80x45mm pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche 80x80x45mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe
Plexo boîte étanche 80x80x45mm IP55 carrée avec prédécoupe pour presse-étoupe 092011
152090051
3245060920111
3245060920111


4.40 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Carré
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur (LxH) 80x80mm
Hauteur (H): 45mm
Entrée des câbles: Presse-étoupe (non inclus)
Entrée: Aucune, entrées défonçables
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C
Remarque: Couvercle imperdable
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: A clipser