Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Boîtes de dérivation Plexo

Plexo boîte étanche 180x140x86mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche IP55 rectangulaire, grise LxHxP:180x140x86mm pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche 180x140x86mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe
Plexo boîte étanche 180x140x86mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe 092054
152240311
3245060920548
3245060920548


28.00 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Rectangulaire
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur (LxH) 180x140mm
Hauteur (H): 86mm
Entrée des câbles: Presse-étoupe (non inclus)
Entrée: 16 entrées défonçables ISO16/20, 4 entrées défonçables ISO 20/25
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 750°C
Remarque: Couvercle imperdable, utilisable comme boîte de dérivation/enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au publics des ERP (ERP=Établissement recevant du public)
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: Fermeture par 1/4 de tour