Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Boîtes de dérivation Plexo

Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 carré, grise LxHxP:105x105x55mm enclipsable

Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée enclipsable
Plexo boîte étanche 105x105x55mm IP55 carrée enclipsable 092022
152140031
3245060920227
3245060920227


8.30 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Carré
Couleur: Grau RAL 70335
Largeur x Hauteur (LxH) 105x105mm
Hauteur (H): 55mm
Entrée des câbles: Sans outils avec embouts interchangeables
Entrée: 7x 4-20mm (Tube IRL jusqu'à 16mm, découpable si dimension supérieure, câble R02V)
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C
Remarque: Couvercle imperdable, zone de marquage sur les 2 faces du couvercle
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: Fermeture par 1/4 de tour