Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 6mod.

Peigne à dents HX³optimisé 4L, 63A, 6mod. Départ, +1mod. module d'alimentation pour composant DNX³/DX³optimisé

Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 6mod.
Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 6mod. 405200
806999101
3245064052009
3245064052009


15.50 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX³optimisé 4L, 63A, 6mod. Départ, +1mod. module d'alimentation pour composant DNX³/DX³optimisé
Courant nominal: 63A
Nombre de conducteur: 4L
Longueur totale : 7mod. (6mod de départs et 1mod. d'alimentation)
Pas: 0,5mod.
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX³/DX³optimisé raccordement auto ou à vis
Alimentation: raccordement du module d'alimentation HX³optimisé (Réf. 406298 / Réf. 406308) ou directement du FI-TdG 40/63A avec le module de raccordement
(Réf. 411658 / Réf. 411659)
Remarque: Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne.
Possibilité de raccourcir le peigne, un capot d'extrémité est fixé à la fin du peigne.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen