Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 18mod.

Peigne à dents HX³optimisé 4L, 63A, 18mod. Départ, +1mod. module d'alimentation pour composant DNX³/DX³optimisé

Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 18mod.
Peigne HX³optimisé 4L, 63A - 18mod. 405202
806999121
3245064052023
3245064052023


26.25 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX³optimisé 4L, 63A, 18mod. Départ, +1mod. module d'alimentation pour composant DNX³/DX³optimisé
Courant nominal: 63A
Nombre de conducteur: 4L
Longueur totale : 19mod. (18mod de départs et 1mod. d'alimentation)
Pas: 0,5mod.
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX³/DX³optimisé raccordement auto ou à vis
Alimentation: raccordement du module d'alimentation HX³optimisé (Réf. 406298 / Réf. 406308) ou directement du FI-TdG 40/63A avec le module de raccordement
(Réf. 411658 / Réf. 411659)
Remarque: Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne.
Possibilité de raccourcir le peigne, un capot d'extrémité est fixé à la fin du peigne.