Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3standard 56mod. 4L, 80A

Peigne à dents HX3standard 4L, 80A, 56mod. (N-L1-N-L2-N-L3 etc.) pour composant DNX3/DX3standard 1L/N avec 1mod./conducteur

Peigne à dents HX3standard 56mod. 4L, 80A
Peigne à dents HX3standard 56mod. 4L, 80A 404941
806999211
3245064049412
3245064049412


53.00 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3standard 4L, 80A, 56mod. (1m) pour composant DNX3/DX3standard 1L/N avec 1mod./conducteur
Courant nominal: 80A (alimentation centrale), 100A (2 alimentations)
Nombre de conducteur: 4L
Longueur: 56mod. (1m)
Pas: 1mod./conducteur
Répartition: N-L1-N-L2-N-L3 etc.
Composant: DNX3/DX3standard 2L avec un conducteur pour le neutre de 1mod./conducteur
Accessoire: capot d'extrémité (Art. Nr. 404991), borne de raccordement (Art. Nr. 404906), protection des dents (Art. Nr. 404988)
Livraison: Set à 10pcs. peigne à dents (sans capot d'extrémité)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen