Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3optimisé 4L, 63A - 24mod.

Peigne à dents HX3optimisé 4L, 63A, 24mod. départ pour composant DNX3/DX3optimisé

Peigne à dents HX3optimisé 4L, 63A - 24mod.
Peigne à dents HX3optimisé 4L, 63A -  24mod. 405210
806999151
3245064052108
3245064052108


36.40 CHF
319


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3optimisé 4L, 63A, 24mod. départ pour composant DNX3/DX3optimisé
Courant nominal: 63A (Alimentation centrale)
Nombre de conducteur: 4L
Longueur: 24mod de départs
Pas: 0,5mod.
Composant: DNX3/DX3optimisé raccordement auto ou à vis
Alimentation: raccordement avec borne de raccordement à vis
Indice de protection: IP 2x
Remarque: Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne. Possibilité de raccourcir le peigne, Au point d'alimentation utilisé des composants DNX3/DX3optimisé à vis.
Livraison: Set à 5pcs. peigne à dents livré avec 1pc. protection des dents 3mod.