Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Uocstc: 600V DC

Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Uocstc: 600V DC - 2 pôles

Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Uocstc: 600V DC
Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Uocstc: 600V DC 414155
808410401
3414970806871
3414970806871


180.70 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPDX3 T2 pour installations photovoltaiques
Type: T2
Nb de pôles: 2P
Tension de référence (Uocstc): 600V DC
Tension maxi (Ucpv): 720V DC
Courant maxi d'utilisation (Iscpv): 50A
Mode de protection: CT2
Courant nominal (8/20): 20kA
Courant maxi. de décharge (8/20): 40kA
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 2,4kV
Conformes aux normes: EN/IEC 60364-7-712
Largeur: 3mod. (53.1mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Non
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation rouge: Cassettes à remplacer
Température d‘utilisation: -25 °C - +60 °C
Température de stockage: -25 °C - +60 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 4 - 25mm² conducteur souple, 6 - 35mm² conducteur rigide
Note: Protection côté courant continu des installations photovoltaïques raccordées au réseau basse tension (sans système de stockage d'énergie)

Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (module: 414185)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen