Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Pack Sécurité Intérieure Intelligent

Pack d'alarme vidéo intelligent avec un détecteur de fumée et station météo intelligents

Pack Sécurité Intérieure Intelligent
Pack Sécurité Intérieure Intelligent NBU-NSA-METEO
7611668116939
7611668116939


575.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pack de Sécurité Intérieure
Avec le pack de sécurité intérieure vous offrez une solution de protection complete du logement de vos clients contre les intrus et l'incendie. Le Système d’alarme vidéo et le détecteur de fumée intelligents ont pensé à tout! La station météo intelligente gratuite incluse dans le pack permet de veiller à la qualité optimale de l'air dans le domicile et ainsi de savoir à quel moment il est nécessaire d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.

La caméra intérieure intelligente, les détecteurs d’ouverture Intelligents pour portes et fenêtres, la sirène intérieure et le détecteur de fumée intelligent de Netatmo gardent l’œil bien ouvert. Le tout sans frais d'abonnement. Grâce à la reconnaissance faciale, le système de sécurité s’active et se désactive automatiquement lorsque vos clients quittent leur domicile ou rentrent chez eux. Si la caméra intérieure intelligente détecte un visage inconnu alors que vos clients sont absents, la sirène se déclenche immédiatement, envoi une alerte et une vidéo de l’intrus sur leur smartphone.

En cas de fumée, le détecteur de fumée intelligent déclenche une puissante alarme de 85 dB et envoie des alertes en temps réel sur le smartphone de vos clients et celui des membres de leur famille. Il peuvent ainsi intervenir même lorsqu'ils ne sont pas chez eux.

Le module intérieur de la station météo mesure les données clés du confort, tels: la température, l'humidité, la qualité de l'air, les alertes de ventilation et le niveau de bruit. Elle vous alerte également lorsqu'il est temps d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.
Les capteurs du module extérieur de la station météo vous offrent en temps réel les données météorologiques spécifiques au site tels: la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la qualité de l'air et les conditions météo.

Contenu du Kit:
- 1 caméra intérieur vidéo intelligente avec reconnaisance faciale
- 1 sirène intétieure intelligente
- 3 détecteurs de portes et fênetres intelligents
- 1 détecteur de fumée intelligent
- 1 station météo intelligente offerte

Avantages et points techniques clés:
- Security APP gratuite et sans aucn frais d'abonement
- Reconnaisance faciale
- Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire
Jusqu'à 12 détecteurs intelligents de portes et de fenêtres peuvent être installés par caméra.
- Alertes directement sur le smartphone en cas d'intrusion
- Vie privée : Votre client peut choisir de ne pas filmer ses proches
- Contrôle à distance du domicile, partout et à tout moment
- Enregistrement et stockage gratuit des vidéos
- Vidéo Full HD 4MP. Codage H.264. Zoom numérique x8 sur les vidéos
- Enregistrement et stockage gratuit des vidéos sur la carte microSD, via un compte
Dropbox ou serveur FTP
- Carte MicroSD incluse de 8GB (port carte supportant jusqu'à 32GB)
- Champ de vision 130°. Vision nocturne infrarouge
- Caméra intérieure: connexion Ethernet RJ-45 ou WiFi
- Détecteur de fumée: connxion WiFi