Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Netatmo Caméra Intérieure Intelligente

La seule caméra intérieure intelligente qui reconnaît les visages et vous donne accès à toutes les fonctionnalités

Netatmo Caméra Intérieure Intelligente
Netatmo Caméra Intérieure Intelligente NSC-PRO
964770150
3700730502719
3700730502719


219.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alerte vos clients en temps réel pour qu'ils puissent agir en cas d’intrusion dans leur domicile.
Grâce à des notifications intelligentes, votre Caméra Intérieure vous alerte en temps réel sur votre Smartphone, en cas d’intrusion chez vous. Sa technologie de reconnaissance faciale ainsi que sa fonctionnalité « détection des animaux » lui permettent de faire la différence entre les inconnus, proches, et animaux. En personnalisant les notifications qui vous intéressent, vous n’êtes donc pas dérangé(e) pour rien !

La caméra est sans abonnement, vous accédez donc à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans engagement.
Vos données sont 100% sécurisées grâce au stockage de vos vidéos en local sur carte MicroSD chiffrée et incluse.
L'objectif de la caméra étant de repérer les intrus, elle préserve aussi la vie de vos proches. En effet, grâce à la reconnaissance faciale, vous pouvez désactiver les notifications et l’enregistrement vidéo des membres de votre famille.

Enfin, profitez de la compatibilité Apple HomeKit, Assistant Google et IFTTT. La commande vocale et les scénarios avec d’autres objets connectés sont à votre portée.

Avantages pour vous
1.Installation facile en quelques minutes
2.Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire
3.Concevez facilement un système de sécurité intelligent avec plusieurs caméras
4.Possibilité d’extension avec la Sirène Intérieure
Avantages pour votre client
1.Alertes directement sur le smartphone en cas d'intrusion
2.Vie privée : Votre client peut choisir de ne pas filmer ses proches
3.Contrôle à distance du domicile, partout et à tout moment
4.Enregistrement et stockage gratuit des vidéos


Spécifications du produit:
Vidéo Full HD 4MP
Codage H.264
Zoom numérique x8 sur les vidéos
Carte MicroSD incluse de 8GB
Port carte MicroSD jusqu'à 32GB
Possibilité de sauvegarder vos vidéos sur votre serveur FTP personnel ou votre compte Dropbox
Champ de vision 130°
Vision nocturne infrarouge
Port Ethernet RJ-45
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
Dimensions: (lxhxp) 45 mm x 155 mm x 45 mm
Poids: 230 g
Compatibilité Apple Homekit/ Google Assistant/ IFTTT



Accessoires