Netatmo pro |
Netatmo Caméra extérieure Intelligente avec SirèneNetatmo Caméra extérieure Intelligente avec Sirène, blancNetatmo Caméra extérieure Intelligente avec Sirène
Caméra Extérieure Intelligente avec sirène Fonctionne avec l’App. Netatmo Security Le téléchargement et la configuration de l'App. Netatmo Security requiert un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS dernière version ou Androïd 5.0 minimum Stockage gratuit et sans frais d'abonnement Mises à jour gratuites Carte microSD jusqu'à 16 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32 Go supportés) Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel) Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés) Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo Full HD La caméra est pivotante avec une rotation manuelle, sur laquelle Netatmo place un projecteur avec des LED blanches (température de couleur : 4000 K) et un flux lumineux de 1500 lumens. Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105dB) Différencie les personnes, les animaux et les véhicules Système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles Résistante aux intempéries : Protection HZO. Protection contre les UV Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Dimensions : 50 x 110 x 200 mm Composition : 1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition Aluminium/Noir 1 carte MicroSD jusqu'à 16 Go (incluse dans la caméra) 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie) Accessoires |