Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec éclairage et son d'arlarme de 105 dB qui distingue les personnes, les voitures et les animaux

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène
Netatmo Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène NOC-S-PRO
964770210
3700730503754
3700730503754


299.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra Extérieure Intelligente avec sirène

Fonctionne avec l’App. Netatmo Security
Le téléchargement et la configuration de l'App. Netatmo Security requiert un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS dernière version ou Androïd 5.0 minimum
Stockage gratuit et sans frais d'abonnement
Mises à jour gratuites
Carte microSD jusqu'à 16 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32 Go supportés)
Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel)
Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo Full HD

La caméra est pivotante avec une rotation manuelle, sur laquelle Netatmo place un projecteur avec des LED blanches 
(température de couleur : 4000 K) et un flux lumineux de 1500 lumens.

Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété
Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105dB)
Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
Système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement
Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
Résistante aux intempéries : Protection HZO. Protection contre les UV
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15 m. Angle de vision : 100°.
Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable
Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Dimensions : 50 x 110 x 200 mm
Composition :
1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition Aluminium/Noir
1 carte MicroSD jusqu'à 16 Go (incluse dans la caméra)
1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)



Accessoires