Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 4P

Module d'alimentation DX3optimisé 4L, 63A pour interrupteur différentiel tête-de-groupe à peigne HX3optimisé 4L

Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 4P
Module raccordt par peigne DX tête de groupe - 4P 406301
806997051
3245064063012
3245064063012


24.50 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Modules de raccordement TdG avec HX3optimiert 4L
Nb de pôles: 4L
Courant nominal (In): 63A
Conformes aux normes: EN 61008-1
Largeur: 5mod. (90mm)
Bornes départ (en haut): Auto
Montage: Rail DIN (35mm)
Raccordement: Se montent à droite des interrupteurs différentiels DX3-ID, disjoncteurs DX3, interrupteurs sectionneurs DX3-IS 1 module par pôle et contacteur tétra 3 modules
Note: Permettent le raccordement par peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202, 24mod.: 405210)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen