L'émetteur ON/OFF connecté permet de transformer un interrupteur ou poussoir existant standard en commande sans fil pour installation connectée. 
Livré avec une pile CR 2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. 
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté, interrupteur connecté avec option variateur, module de prise connectée, micromodule connecté)  
S'installe dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur ou du poussoir. 
Avis : 
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage 574264/84 ou une DIN-Gateway 412181.