Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteurs Différentiels DX3standard 2P 40A 30mA Typ A vis Acheter 5, payer 4

Disjoncteur différentiel DX3standard  2P 40A C 30mA Typ A vis
Acheter 5, payer 4

Interrupteurs Différentiels DX3standard 2P 40A 30mA Typ A vis Acheter 5, payer 4
Interrupteurs Différentiels DX3standard  2P 40A 30mA Typ A vis  Acheter 5, payer 4 411555BP3
531132460
7611668102970
7611668102970


433.40 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gagner avec la sécurité
1 UE contient 5 appareils individuels pour le prix de 4 appareils individuels
Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 40A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm²,
câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à droit
Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 4W