Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteurs différentiels 4P 80A 30mA Type F

Interrupteur différentiel DX3standard - Neutre à gauche

Interrupteurs différentiels 4P 80A 30mA Type F
Interrupteurs différentiels 4P 80A 30mA Type F 411697
531152020
3245064116978
3245064116978


201.40 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard avec neutre à gauche
Nb de pôles: 4P
Courant Nominal (In): 80A
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Largeur: 4modules (71.2mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1 x 0.75 mm² - 50 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible sans embout 1 x 0.75 mm² - 35 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible avec embout 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée: 191W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen