Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250AInterrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A 3L débrochable avec châssisInterrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A
Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-2500
Taille: 1 Courant nominal (In): 1250A Nb. de pôles: 3 Courant de courte durée admissible (Icw): 65kA (415VAC, 1sec.) Puissance dissipée: 125W/pôle Montage: Débrochable avec châssis Connection: Arrière horizontale/verticale Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical |