Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur horaire digital hebdomadaire AlphaRex³ avec Bluetooth, 1 sortie

56 programmes de commutation, 230 V, 50/60 Hz

Interrupteur horaire digital hebdomadaire AlphaRex³ avec Bluetooth, 1 sortie
Interrupteur horaire digital hebdomadaire AlphaRex³ avec Bluetooth, 1 sortie 412721
533125700
3414971676732
3414971676732


203.00 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Legrand AlphaRex³ D21s BLE Interrupteur horaire digital avec 1 sortie, 56 programmes Création de programmes directement sur l'appareil ou via l'application Legrand directement programmable via Bluetooth. Pas besoin d'insérer une clé de données. Durée ON/OFF, programme de vacances, programme aléatoire, test d'une heure, verrouillage par code PIN, compteur d'heures de fonctionnement, avec rétro-éclairage, passage automatique à l'heure d'été/hiver 5 ans de réserve de puissance, précision +/- 0,1 sec/jour Temps de commutation le plus court : 1 seconde, commutation au passage par zéro Sortie de commutation : 1 contact inverseu



Accessoires