Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel tête-de-groupe 4L 63A 30mA type F

Interrupteur différentiel DX3optimisé tête-de-groupe 4L 63A 30mA type F

Interrupteur différentiel tête-de-groupe 4L 63A 30mA type F
Interrupteur différentiel tête-de-groupe 4L 63A 30mA type F 411659
531142200
3245064116596
3245064116596


262.30 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3optimisé FI-TdG monobloc
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 63A
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes (sans module de raccordement): Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Note: Module de raccordement 4L/63A FI-TdG (406301) intégré, départ avec peigne HX3optimisé
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée par pôle: 11,3W
Livraison: 1pc. Interrupteur différentiel DX3optimisé (411659) inclus 1pc. module de raccordement 4L/63A Kopf-FI (406301)



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen