Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 2P 80A 30mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard

Interrupteur différentiel 2P 80A 30mA type A
Interrupteur différentiel 2P 80A 30mA type A 411557
531152010
3245064115575
3245064115575


126.25 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2P
Courant Nominal (In): 80A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Largeur: 2 modules (35.6mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide: 1 x 0.75 mm² - 50 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible sans embout: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Câble flexible avec embout: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée: 5W
Note: Départ avec module d'alimentation 2P/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen