Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur compact DPX3-I 160 3L 160A

Interrupteur compact DPX3-I 160 160A 3L

Interrupteur compact DPX3-I 160 3L 160A
Interrupteur compact DPX3-I 160 3L 160A 420198
3245064201988
3245064201988


181.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur compact DPX3-I 160 160A 3L

Interrupteur compact: DPX3-I 160

Courant nominal (In): 160A

Nb. de pôles: 3

Montage: Sur rail DIN avec adaptateur réf. 421072

Normes: EN 60947-3

Catégorie d'emploi: AC23A

Dissipation thermique: 9,2W/pôl


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen