Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur compact 250A DPX3-I 250 4L

Interrupteur compact DPX3-I 250 250A 4L

Interrupteur compact 250A DPX3-I 250 4L
Interrupteur compact 250A DPX3-I 250 4L 420300
3245064203005
3245064203005


493.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur compact DPX3-I 250 250A 4L
Interrupteur compact: DPX3-I 250
Courant nominal (In): 250A
Nb. de pôles: 4
Montage: Sur rail DIN avec adaptateur réf. 421071
Normes: EN 60947-3
Catégorie d'emploi: AC23A
Dissipation thermique: 18,8W/pôl


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen