Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm
Profondeur: 44,5mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Le compensateur fourni rend l'interrupteur / variateur compatible avec toutes les charges (pour les LED: des versions à intensité variable sont recommandées).
- 7-500 W en incandescence ou halogène 230 V
- 10(35)-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 5-60 W lampes à économie d'énergie variable, LED (maximum 10 lampes)
Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application en déplacement. La fonction variateur est activée avec l'application Home + Control.
Affichage LED configurable comme fonction d'éclairage.
Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.