Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S2 blanc, avec barillet

Interrupteur à clé avec barillet INC 2/1L, 6A, 2 modules, blanc

Interrupteur à clé S2 blanc, avec barillet
Interrupteur à clé S2 blanc, avec barillet 077073
547620001
3245060770730
3245060770730


156.25 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 30.6mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 3 positions