Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S0 blanc, sans barillet

Interrupteur à clé sans barillet INC 0/2L, 6A, 2 modules, blanc

Interrupteur à clé S0 blanc, sans barillet
Interrupteur à clé S0 blanc, sans barillet 077074
547602001
3245060770747
3245060770747


97.20 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 46.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
1 contact bipolaire
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen