Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à badge 230V blanc

Interrupteur à badge INC, 230V, 2 modules, blanc

Interrupteur à badge 230V blanc
Interrupteur à badge 230V blanc 078445
350878001
3245060784454
3245060784454


111.40 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 47x61mm
Profondeur: 28mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur libre de potentiel (30VA)
Temporisation de 30 s après retrait de la carte
Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres