Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D22

Inter horaire journalier et hebdomadaire 2 canaux

Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D22
Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D22 412641
533125400
3245064126410
3245064126410


236.80 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


AlphaRex3 D22 inter horaire digital journalier et hebdomadaire
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Canal: 2
Contacts: 2NO/NC
Puissance dissipée: 1W
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Largeur: 2mod. (35mm)
Nombre de programmess maxi: 56 programmes (28 par canal)
Commutation minimale: 1s
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire,
mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques,
menu déroulant, 15 langues au choix, 56 programmations possibles
Remarque: Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine,
possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date,
programmation minimum 1 s, horloge de grande précision : ± 0,1 s/jour.
Réserve de marche de l'horloge : 5 ans, -programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme (réf. 412872),
fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers),
compteurs horaires



Accessoires