Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D21

Inter horaire digital journalier et hebdomadaire 1 canal

Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D21
Inter horaire journalier et hebdomadaire AlphaRex³ D21 412631
533125300
3245064126311
3245064126311


206.50 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


AlphaRex3 D21 inter horaire digital journalier et hebdomadaire
Tension nominale de fonctionnement AC: 250V
Canal: 1
Contacts: 1NO/NF
Puissance disspipée: 1W
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Largeur: 2mod. (35mm)
Nombre de programmess maxi: 56 programmes
Commutation minimale: 1s
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire, mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques
menu déroulant, 15 langues au choix, 56 programmations possibles
Remarque: Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine
possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date, programmation minimum 1 s, horloge de grande précision : ± 0,1 s/jour
Réserve de marche de l'horloge : 5 ans, programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme (réf. 412872)
fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires