Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Haut-parleur vidéo pour l'installation dans les systèmes de boîtes aux lettres avec une façade en aluminium.

Haut-parleur vidéo pour l'installation dans les systèmes de boîtes aux lettres avec une façade en aluminium, conforme à la norme de construction SIA500.

Haut-parleur vidéo pour l'installation dans les systèmes de boîtes aux lettres avec une façade en aluminium.
Haut-parleur vidéo pour l'installation dans les systèmes de boîtes aux lettres avec une façade en aluminium. 351311BFKA
964502590
7611668120639
7611668120639


1'225.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le haut-parleur vidéo est parfaitement adapté à l'installation dans les systèmes de boîtes aux lettres et est doté d'une façade en aluminium conforme à la norme SIA500. Il garantit une communication claire et précise, tout en étant robuste et durable.
 
Pour la connexions des boutons d'appel libres de potentiel, nous recommandons le module d'extension Art. 346993. Ce module permet de connecter jusqu'à 8 boutons d'appel externes. En utilisant ce module, vous étendez les fonctionnalités et vous bénéficiez d'une utilisation flexible du système. Un maximum de 8 modules d'extension peuvent être installés par module haut-parleur.
 
Caméra couleur avec capteur de 1/3" (135° horizontal et 96° vertical)
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C
 
Découpe pour plaque perforée 120mm x 120mm
Rayon d'angle avec 2mm (R2)