Disjoncteur 4L C 16A - 6kADisjoncteur DX3optimisé 4L C 16A 4500A/6kA autoDisjoncteur 4L C 16A - 6kA
 
 Disjoncteur DX3optimisé 
		
		
	
Nb de pôles: 4L Courant Nominal (In): 16A Courbe: C Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 4500A Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA Largeur: 3mod. (54mm) Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé) Bornes aval (en bas): Vis Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm² Remarque: Neutre à gauche, neutre protégé Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible) Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V Puissance dissipée par pôle: 3,0W Accessoires |